Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:57:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61705-2RSR-HLC
Deep groove ball bearing
Rillenkugellager 617..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Produktinformationen


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
B | 4 mm | Breite |
Cr | 1.100 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 838 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 24,3 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 9.800 1/min | Limiting speed |
≈m | 7 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 26,4 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 30,6 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,2 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,2 mm | Minimum chamfer dimension |
D2 | 30,29 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 27,35 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Calculation factors
f0 | 8,8 | Calculation factor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Logistisches Kennzeichen | HLC | - |
Dichtung | 2RSR | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | J | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften