Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:03:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61704-2RSR-HLC
Rillenkugellager
Rillenkugellager 617..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 27 mm | Außendurchmesser |
B | 4 mm | Breite |
Cr | 1.010 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 722 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20,5 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 6,4 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 21,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 25,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D2 | 25,3 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 22,36 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 8,7 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Logistisches Kennzeichen | HLC | - |
Dichtung | 2RSR | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | J | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften