Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:01:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
![00197B4D 00197B4D](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00197B4D_d.png)
![manufacturer-logo](/_ui/responsive/theme-alpha/images/FAG_logo.png)
6010-RSR-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
Produktinformationen
![6010-RSR-C3 6010-RSR-C3](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0008F4E2_a.png)
![6010-RSR-C3 6010-RSR-C3](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A016_a.png)
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 22.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,253 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 75,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 70,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 72,94 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 59,75 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,6 | Berechnungsfaktor |