Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:14:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4203-BB-TVH
Rillenkugellager
Rillenkugellager 42..-BB-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
Ersetzt
4203BB.TVH
Vorzugsprodukt


n.r.
B | Designvariante | |
≈m | 0,087 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 15.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 495 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 15.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
Anschlussmaße
da min | 21,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 35,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 32,92 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 23,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte