Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:42:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4200-BB-TVH
Rillenkugellager
Rillenkugellager 42..-BB-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
Ersetzt
4200BB.TVH
Vorzugsprodukt


n.r.
B | Designvariante | |
≈m | 0,05 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 8.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 247 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 21.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
Anschlussmaße
da min | 14,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 25,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 23,08 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 16,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |