Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:57:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53222
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 532, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 160 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 40,2 mm | Höhe |
Ca | 126.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 365.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 14.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.650 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,315 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 140 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 135 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 113 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 160 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 125 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 65 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 45 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,83 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U222 | Unterlagscheibe |