Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:50:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51232-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51232MP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 225 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 51 mm | Höhe |
Ca | 240.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 770.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 25.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,535 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 199 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 186 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 163 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 222 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 3,2 | Minimallastfaktor |