Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:11:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC214
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 74,6 mm | Breite |
Cur | 2.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,96 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 31,4 mm | Breite über Dichtungen |
S | 30,2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 85,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ca | 8,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 12 mm | Gewindeabstand |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Zuletzt angesehene Produkte