Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:17:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE55-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GYE55-KRR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 55,6 mm | Breite |
Cur | 1.240 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 43.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,03 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 29 mm | Breite über Dichtungen |
S | 22,2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 69,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 85,9 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 7 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 9 mm | Gewindeabstand |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,2 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch