Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:04:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE45-XL-NPP-B-FA125
Spannlager
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Ersetzt
GRAE45-NPP-B-FA125.5
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
DSP | 85 mm | Outside diameter |
B | 30,2 mm | Width |
Cur | 970 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 43,8 mm | Locking collar total width |
Cr | 32.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 20.400 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,69 kg | Gewicht |
Dimensions
C | 22 mm | Width, outer ring |
S | 11 mm | Distance raceway |
d2 | 54,3 mm | Rib diameter sealing inner ring |
Ca | 6,4 mm | Distance to lubrication hole |
d3 | 63 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 5 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 14,1 | Calculation factor |