Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:11:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 21,4 mm | Breite |
Cur | 315 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,16 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
S | 7,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 26,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 4 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 33 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |