Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 53,2 mm | Breite |
Cur | 2.450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 70,7 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,769 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 38 mm | Breite über Dichtungen |
S | 23,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 97 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 120 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 8,8 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 108 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,7 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch