Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:53:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE75-XL-KTT-B
Spannlager
Spannlager GE..-KTT-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung
Ersetzt
GE75-KTT-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 49,5 mm | Breite |
Cur | 2.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 67 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.500 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,156 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 30,5 mm | Breite über Dichtungen |
S | 21,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 90 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 113 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 8,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 100 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,6 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden