Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:40:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



204-XL-KRR
Rillenkugellager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
204-KRR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 17,7 mm | Breite |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,11 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 38,7 mm | Außendurchmesser Dichtung |
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 14 mm | Breite über Dichtungen |
d1 | 28,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch