Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:36:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ244-N2-MPA-C3
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ244N2MPA.C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 65 mm | Breite |
Cr | 630.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.120.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 36.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.370 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 38,56 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 237 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 383 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 337,3 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 284,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 217,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 12,7 mm | Nuttiefe |
bn | 10,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |