Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:47:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ208-XL-MPA
Four-point contact bearing
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Ersetzt
QJ208-MPA
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
D | 80 mm | Outside diameter |
B | 18 mm | Width |
Cr | 58.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 46.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.250 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 17.500 1/min | Limiting speed |
nϑr | 7.500 1/min | Reference speed |
≈m | 440 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 47 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 73 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 66,8 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 53,65 mm | Shoulder diameter inner ring |
a | 42 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 35 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |