Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:12:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 18 mm | Hüllkreis innen |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
C | 26 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 8.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.200 N | Statische Tragzahl, radial |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Cur | 1.440 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nGA | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
nGW | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
≈m | 24,8 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Md per | 24,1 Nm | Zulässiges Drehmoment |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L564 | Fett (L564/Standard - dynamisch) |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Außenmantelform | Ohne | Glatte Außenfläche |
Federausführung | Norm | Stahldruckfedern |
Eigenschaften