Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:00:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HFL0615-KF
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe HFL..-KF, mit Gleit- oder Wälzlager, Kunststofffedern
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 6 mm | Hüllkreis innen |
D | 10 mm | Außendurchmesser |
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
(Fr*n)max | 18.000 N/min | Grenzbeanspruchung |
Fr max | 110 N | Zulässige Radiallast |
nGA | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
nGW | 23.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
≈m | 3,71 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Md per | 1,76 Nm | Zulässiges Drehmoment |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L564 | Fett (L564/Standard - dynamisch) |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Außenmantelform | Ohne | Glatte Außenfläche |
Federausführung | KF | Kunststoff-Druckfedern |
Eigenschaften