Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:39:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 14 mm | Hüllkreis innen |
D | 20 mm | Außendurchmesser |
C | 16 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Md per | 17,3 Nm | Zulässiges Drehmoment |
nGW | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
nGA | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
≈m | 12,84 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HK1412 | Nadelhülsen für radiale Lagerung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L564 | Fett (L564/Standard - dynamisch) |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Äußere Form | Ohne | Glatte Außenfläche |
Federausführung | Norm | Stahldruckfedern |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte