Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:45:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20310-TVP
Tonnenlager
Tonnenlager 203, Hauptabmessungen nach DIN 635-1
Ersetzt
20310T
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite |
Cr | 108.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 118.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,138 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 61 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 99 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 94,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |