Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:30:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 620 mm | Außendurchmesser |
C | 165 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 3.100.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 280.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 450 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 60.500 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 249 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 295 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 120 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 230 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,24 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,76 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,11 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,7 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22268K | Lagerbezeichnung | |
H3168-HG | Spannhülse | |
SNS3268-H-D | Gehäuse |