Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:53:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 60.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 116.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,43 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 48 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 0,5 mm | axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 300 °C | Betriebstemperatur max. |