Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:42:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4856-XL
Nadellager
Nadellager NA48..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 350 mm | Außendurchmesser |
B | 69 mm | Breite |
Cr | 510.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 178.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.540 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 840 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 15,178 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 305 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden