Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:06:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 53,975 mm | Hüllkreis innen |
D | 63,5 mm | Außendurchmesser |
C | 12,7 mm | Breite |
Cr | 23.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 39.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 4.850 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 58,4 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |