Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:32:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 22,225 mm | Hüllkreis innen |
D | 28,757 mm | Außendurchmesser |
C | 25,4 mm | Breite |
Cr | 22.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 11.400 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 32,84 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |