Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:12:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK1730-A/0-10
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 17 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 30 mm | Außendurchmesser |
Dw | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 29 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 19 mm | Laufbahnmaße |
ca | 12.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 39.500 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 4.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 12.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,092 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS1730 | Axiallagerscheibe |
Downloads: