Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:08:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK0515-TV
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 5 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 15 mm | Außendurchmesser |
Dw | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 14 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 6 mm | Laufbahnmaße |
ca | 4.750 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 9.200 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 1.290 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 20.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,76 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AS0515 | Axiallagerscheibe |
Downloads:
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte