Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:53:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81117-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 85 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 110 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 7,5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 112.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 385.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 39.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.070 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 98 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 87 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 108 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |