Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:40:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81114-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 70 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 95 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 7,5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 111.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 365.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 37.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.170 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 89,86 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 72 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 92 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |