Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:58:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
T | 60 mm | Höhe |
Ca | 840.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.350.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 310.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.440 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 540 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 13,076 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 245 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 162 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 2,1 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 154 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 250 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 60 mm | Breite |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 150 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89330-M | Axialrollenkranz | |
GS89330 | Gehäusescheibe | |
WS89330 | Wellenscheibe |