Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:45:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89318-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893..-M, 2-reihig
Ersetzt
893 18 M
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 155 mm | Außendurchmesser |
T | 39 mm | Höhe |
Ca | 335.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.200.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 111.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 980 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,63 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 152 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 98 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1,5 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 93 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 155 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 39 mm | Breite |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 90 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89318-M | Axialrollenkranz | |
GS89318 | Gehäusescheibe | |
WS89318 | Wellenscheibe |