Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:04:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89312-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Ersetzt
893 12 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
T | 30 mm | Höhe |
Ca | 197.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 670.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 59.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1.250 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 108 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 66 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1,1 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 62 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 110 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 30 mm | Breite |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 60 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89312-TV | Axialrollenkranz | |
GS89312 | Gehäusescheibe | |
WS89312 | Wellenscheibe |