Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:24:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81206-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 16 mm | Höhe |
Ca | 64.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 141.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 14.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.650 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
≈m | 122,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 50 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 31 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 32 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 52 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81206-TV | Axialrollenkranz | |
GS81206 | Gehäusescheibe | |
WS81206 | Wellenscheibe |