Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:33:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 600 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 160 mm | Höhe |
Ca | 5.500.000 N | dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 24.300.000 N | statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.600.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 109 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 800 mm | Außendurchmesser |
≈m | 254,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 605 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 795 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K812/600-M | Axialrollenkranz | |
GS812/600 | Gehäusescheibe | |
WS812/600 | Wellenscheibe |