Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:27:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81126-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 26 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 30 mm | Höhe |
Ca | 250.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 900.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 80.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.920 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 760 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
≈m | 1,619 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 165 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 135 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 132 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 170 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81126-TV | Axialrollenkranz | |
GS81126 | Gehäusescheibe | |
WS81126 | Wellenscheibe | |
LS130170 | Laufscheibe |