Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:27:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81116-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 16 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 19 mm | Höhe |
Ca | 106.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 350.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 36.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.170 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 105 mm | Außendurchmesser |
≈m | 386,4 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 102 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 83 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 82 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 105 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81116-TV | Axialrollenkranz | |
GS81116 | Gehäusescheibe | |
WS81116 | Wellenscheibe | |
LS80105 | Laufscheibe |