Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:04:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81105-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 05 TN, 81105TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 11 mm | Höhe |
Ca | 33.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 76.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 7.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 8.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
≈m | 51,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 41 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 26 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 26 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 42 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81105-TV | Axialrollenkranz | |
GS81105 | Gehäusescheibe | |
WS81105 | Wellenscheibe | |
LS2542 | Laufscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern