Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:11:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81103-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 03 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 9 mm | Höhe |
Ca | 15.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 33.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 4.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 12.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
≈m | 23,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 29 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 18 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 18 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 30 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81103-TV | Axialrollenkranz | |
GS81103 | Gehäusescheibe | |
WS81103 | Wellenscheibe | |
LS1730 | Laufscheibe |