Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:52:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



T7FC080-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager T, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
T7FC080
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 41 mm | Breite des Innenringes |
C | 31 mm | Breite des Außenringes |
T | 45 mm | Breite des Lagers |
Cr | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 315.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 49.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.750 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,924 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 93 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 103 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 121 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 146 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 152 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 14 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 54 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 124,3 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,87 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 0,69 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,38 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T7FC080 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |