Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:33:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


T5ED060
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager T, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite des Innenringes |
C | 31 mm | Breite des Außenringes |
T | 39 mm | Breite des Lagers |
Cr | 156.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 223.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 28.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.150 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,793 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 69 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 76 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 92 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 105 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 110 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 5,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 33 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 90,9 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,53 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,13 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,62 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T5ED060 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |