Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:36:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


JK0S030
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager JK0S, Integral-Kegelrollenlager, einseitig mit Lippendichtung, Durchmesserreihe 0
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite des Innenringes |
C | 18,5 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 38.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 46.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.100 1/min | Grenzdrehzahl |
FBR | 15.700 N | Tragfähigkeit der Sprengringverbindung |
7.700 N | Maximale axiale Zusammenspannkraft | |
≈m | 185,3 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 35 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 36 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Dn | 56,5 mm | Nutdurchmesser am Gehäuse |
ΔDn | 0,19 mm | Oberes Abmaß |
Abmessungen
r1, 2 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
D1 | 51,4 mm | Nutdurchmesser |
m/2 | 0,75 mm | Nutbreite |
a | 15 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 43,6 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
u | 0,02 mm | Überstand Innen- zu Außenring |
Δu | 0,05 mm | Oberes Abmaß |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,4 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,77 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
BR55 | Sprengring |