Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:57:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32348-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 500 mm | Außendurchmesser |
B | 155 mm | Breite des Innenringes |
C | 132 mm | Breite des Außenringes |
T | 165 mm | Breite des Lagers |
Cr | 3.300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 490.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.620 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 720 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 146 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 285 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 260 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 411 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 476 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 465 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 16 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 32 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 115 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 351 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,96 | Statischer Axiallastfaktor |