Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:13:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32030-X-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
32030-X
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
B | 48 mm | Breite des Innenringes |
C | 36 mm | Breite des Außenringes |
T | 48 mm | Breite des Lagers |
Cr | 455.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 680.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 96.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.990 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,461 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 164 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 162 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 200 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 213 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 216 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 12 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 50 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 187,8 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,46 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,31 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,72 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T4EC150 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |