Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:20:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30305-A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
30305A, 30305A.F21, 30305A.F22, 30305A.J42A
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite des Innenringes |
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
T | 18,25 mm | Breite des Lagers |
Cr | 47.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 45.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.000 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 267 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 34 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 32 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 54 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 57 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 2 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 13 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 42,3 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,3 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,1 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2FB025 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |