Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:17:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30208-H
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite des Innenringes |
C | 16 mm | Breite des Außenringes |
T | 19,75 mm | Breite des Lagers |
Cr | 58.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 67.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.680 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.900 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,435 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 49 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 47 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 69 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 74 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 3,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 17 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 max | 59,9 mm | Maximaler Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,6 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,88 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3DB040 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Stahlblech |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | H | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften