Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:20:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL192344-TB-BR
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform SL19

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 460 mm | Außendurchmesser |
B | 145 mm | Breite |
Cr | 2.650.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.450.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 360.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 910 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 520 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 108,94 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 388,3 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 388 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 297 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 266,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 297 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 266,7 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |