Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:26:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL183036
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1830..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 74 mm | Breite |
Cr | 810.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.240.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 157.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.370 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.020 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 16,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 212 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 212 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 249 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 261 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 261 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 212 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 249,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften