Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:13:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045028-D-PP
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL04..-D-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 210 mm | Außendurchmesser |
B | 95 mm | Breite |
Cr | 610.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 148.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 910 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 10,668 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Ca1 | 77 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
Ca2 | 73 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 165,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 181 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
d3 | 226 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
d1 min | 165,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
30 ° | Fasenwinkel | |
-0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
-0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
C | 94 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 83,2 mm | Abstand Ringnuten |
D1 | 206 mm | Nutdurchmesser |
m | 5,2 mm | Nutbreite |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
t | 1,8 mm | Fasenbreite |
X | 77 mm | Abstand der Wälzkörper |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |