Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:58:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045009-PP
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL04..-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Ersetzt
SL04 5009 PP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 75 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 97.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 139.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 656,4 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Ca1 | 30 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
Ca2 | 29 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 57,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 61 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
d3 | 82 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
d1 min | 57,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
30 ° | Fasenwinkel | |
-0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
-0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
C | 39 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 34,2 mm | Abstand Ringnuten |
D1 | 72,8 mm | Nutdurchmesser |
m | 2,7 mm | Nutbreite |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
t | 0,8 mm | Fasenbreite |
X | 30,5 mm | Abstand der Wälzkörper |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |