Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:16:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSL185034-A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1850, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, ohne Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform RSL18
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ew | 242,85 mm | Außenhüllkreis |
B | 122 mm | Breite |
Cr | 1.200.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.110.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 270.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.480 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 15,42 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 198,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
X | 100 mm | Laufbahnbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |